65P12X32A rozvodnice nástěnná, průhledná dvířka
Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových svorek.
Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 125 A
Rozteč mezi lištami DIN: 150 – 125 mm
Stupeň krytí: IP 65
Mechanická odolnost: IK 09
Barva průhledných dvířek: petrolejová
Počet sloupců rozvodnice: 1 (1křídlé dveře)
Počet řad: 3
Počet modulů: 36 (12x3)
Vnější rozměry š x v x h [mm]: 320×600×155
Pro více informací: 65P12X32A (abb.com)
- Kód produktu
- 1SLM006501A1206
- Typové číslo
- 65P12X32A
- Varianta
- 36 modulů
POPIS
Rozvodnice řady Mistral65 jsou určeny pro nástěnnou montáž. Rozvodnice jsou ze samozhášecího materiálu, testováno žhavou smyčkou GWT 650°C.
Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových svorek.
Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 125 A
Rozteč mezi lištami DIN: 150 – 125 mm
Stupeň krytí: IP 65
Mechanická odolnost: IK 09
Barva průhledných dvířek: petrolejová
Počet sloupců rozvodnice: 1 (1křídlé dveře)
Počet řad: 3
Počet modulů: 36 (12x3)
Vnější rozměry š x v x h [mm]: 320×600×155
Pro více informací:
65P12X32A (abb.com)
DOKUMENTY
| Název dokumentu | Velikost | ||
|---|---|---|---|
| Úplný kryt dle ČSN.pdf | 759,1 kB | ||
| Montážní-návod-MISTRAL65.pdf | 3,3 MB | ||
| EC MISTRAL IP65 650°C .pdf | 178,7 kB | ||
| Mistral 65.PDF | 1,6 MB |
Díky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“, nebo je můžete odsouhlasit jednotlivě v „Nastavit cookies“. Více informací o cookies a jejich nastavení.