65P18X42A rozvodnice nástěnná, průhledná dvířka
Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových svorek.
Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 125 A
Rozteč mezi lištami DIN: 150 – 125 mm
Stupeň krytí: IP 65
Mechanická odolnost: IK 09
Barva průhledných dvířek: petrolejová
Počet sloupců rozvodnice: 1 (2x 1křídlé dveře)
Počet řad: 4
Počet modulů: 72 (18x4)
Vnější rozměry š x v x h [mm]: 430×735×155
Pro více informací: 65P18X42A (abb.com)
- Kód produktu
- 1SLM006501A1209
- Typové číslo
- 65P18X42A
- Varianta
- 72 modulů
POPIS
Rozvodnice řady Mistral65 jsou určeny pro nástěnnou montáž. Rozvodnice jsou ze samozhášecího materiálu, testováno žhavou smyčkou GWT 650°C.
Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových svorek.
Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 125 A
Rozteč mezi lištami DIN: 150 – 125 mm
Stupeň krytí: IP 65
Mechanická odolnost: IK 09
Barva průhledných dvířek: petrolejová
Počet sloupců rozvodnice: 1 (2x 1křídlé dveře)
Počet řad: 4
Počet modulů: 72 (18x4)
Vnější rozměry š x v x h [mm]: 430×735×155
Pro více informací:
65P18X42A (abb.com)
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Úplný kryt dle ČSN.pdf | 759,1 kB | ||
Montážní-návod-MISTRAL65.pdf | 3,3 MB | ||
EC MISTRAL IP65 650°C .pdf | 178,7 kB | ||
Mistral 65.PDF | 1,6 MB |