65P18X12A rozvodnice nástěnná, průhledná dvířka

Rozvodnice řady Mistral65 jsou určeny pro nástěnnou montáž. Rozvodnice jsou ze samozhášecího materiálu, testováno žhavou smyčkou GWT 650°C.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových svorek.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 125 A
Rozteč mezi lištami DIN: ---
Stupeň krytí: IP 65
Mechanická odolnost: IK 09
Barva průhledných dvířek: petrolejová
Počet sloupců rozvodnice: 1 (1křídlé dveře)
Počet řad: 1
Počet modulů: 18 (18x1)
Vnější rozměry š x v x h [mm]: 430×250×155

Pro více informací: 65P18X12A (abb.com)
zobrazit více
Kód produktu
1SLM006502A1203
Typové číslo
65P18X12A
Varianta
18 modulů

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
1SLM006501A1202
1 426,00 Kč
1SLM006501A1202
1SLM006502A1203
1 773,00 Kč
1SLM006502A1203
1SLM006502A1204
2 209,00 Kč
1SLM006502A1204
1SLM006501A1206
2 864,00 Kč
1SLM006501A1206
1SLM006501A1205
2 925,00 Kč
1SLM006501A1205
1SLM006501A1207
3 519,00 Kč
1SLM006501A1207
1SLM006501A1208
3 635,00 Kč
1SLM006501A1208
1SLM006501A1209
3 860,00 Kč
1SLM006501A1209

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou