Košík 0

Room Master Basic, řadový

Na zakázku
Kombinovaný přístroj obsahující 6 kontaktních výstupů spínacích, 4 výstupy polovodičové a 8 binárních vstupů s vnitřním testovacím napětím.
Pro běžné hotelové pokoje, pro malé obytné jednotky a pro podobné účely.
Silové kontakty: 1× 20 A / 230 V AC, 2× 16 A / 230 V AC, 3× 6 A / 230 V AC
Polovodičové výstupy: 4× 0,7 A / 230 V AC
Binární vstupy: 8× 20 V DC
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š × h): 90 × 144 × 64,5 mm
Šířka: 8 M
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110094R0011
Typové číslo
RM/S 1.1
Varianta
Basic

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Room Master Basic, řadový, Basic 2CDG110094R0011 Na dotaz
Room Master Premium, řadový, Premium 2CDG110095R0011 Na dotaz
Room Master, řadový, 4+4 výstupy 2CDG110165R0011 Na dotaz
Room Master, řadový, 8 výstupů 2CDG110170R0011 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6546
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1018
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT