Košík 0

Přípojnice fázová propojovací

Na zakázku
Montážní díl pro propojování přívodních svorek 230 V AC vícenásobných
akčních členů a dalších KNX řadových přístrojů.
1fázová přípojnice, 60 x 6 mm²
Pro propojení bloků po 4 silových přívodních svorkách.

zobrazit více
Kód produktu
2CDG924004R0011
Typové číslo
PS 1/60/6-KNX
Varianta
přípojnice 60x 6 mm2

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Přípojnice fázová propojovací, přípojnice 4x 6 mm2 2CDG924003R0011 Na dotaz
Přípojnice fázová propojovací, přípojnice 60x 6 mm2 2CDG924004R0011 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6546
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1018
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT