Termostat prostorový pro fan-coily, nástěnný

Prostrorový termostat odesílá řídicí hodnoty teploty v místnosti akčnímu členu fancoilu nebo jinému přístroji
opatřenému odpovídajícími výstupy (např. přístroji Room Master).
Intuitivní ovládání umožňuje každému uživateli individuální nastavení teploty v místnosti a rychlosti otáček ventilátoru fancoilu. Velký LCdisplej zobrazuje aktuální i požadovanou teplotu, probíhající pracovní režim a rychlost otáček ventilátoru
Připojení ke sběrnici KNX přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry: 81 x 81 x20 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006138A0005
Typové číslo
6138/11-83-500
Varianta
hliníková stříbrná

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006138A0005
Na dotaz
2CKA006138A0005
2CKA006138A0003
Na dotaz
2CKA006138A0003

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou