Room Master, řadový

Kombinovaný přístroj obsahující 4 kontaktní výstupy spínací, 4 přepínací (žaluziové) a 12 binárních vstupů s vnitřním testovacím napětím.
Pro běžné hotelové pokoje, pro malé obytné jednotky a pro podobné účely.
Silové kontakty: 4× 20 A / 230 V AC, 8× 6 A / 230 V AC (přepínací žaluziové)
Binární vstupy: 12× 32 V, pulzní, 0,1 mA
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š × h): 90 × 216 × 64,5 mm
Šířka: 12 M
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110165R0011
Typové číslo
RM/S 3.1
Varianta
4+4 výstupy

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG110094R0011
Na dotaz
2CDG110094R0011
2CDG110095R0011
Na dotaz
2CDG110095R0011
2CDG110165R0011
Na dotaz
2CDG110165R0011
2CDG110170R0011
Na dotaz
2CDG110170R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1072
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou