Modul displeje se snímačem IC karet (135 mm)

Monochromatický displej s extrémně nízkou spotřebou, skvělou čitelností na slunci a vysokou spolehlivostí.
Primární funkcí tohoto modulu je zobrazení jmenného seznamu osob (listování) v abecedně seřazeném seznamu a volání vybraného účastníka, pohyb v menu nastavení venkovní stanice a správa kontaktů.
Výběr účastníka se provádí přes mechanickou klávesnici 51381K-x, která je připojená za modul displeje.
Výběr účastníka:
Buďto: A) přímou volbou - zadání fyzické adresy (zadám 15 = volá se fyzická adresa vnitřní stanice s adresou 15).
A nebo za B) výběrem z abecedně seřazeného seznamu osob (šipky ↑ a ↓ ) s možností filtrování osob dle počátečních písmen na klávesnici (např. Novák → zadám dvakrát číslo 6 = písmeno "N").
Sekundární funkcí modulu displeje je snímač IC karet na frekvenci 13,56 MHz (IC). Lokální správa čipů je umožněna přes 1 vyhrazený MASTER čip, případně přes připojenou klávesnici.
V přístroji lze registrovat až 5 000 karet, lokální správa čipových karet přes MASTER čip / klávesnici.
Modul displeje není samostatně funkční modul - ke svě činnosti vyžaduje vždy modul hlasový/kombinovaný hlasový+kamerový a modul klávesnice, případně tlačítková rozhraní.
Obsahuje výstup typu Wiegand pro spojení s přístroji dalších výrobců.

Rozměry (v × š × h): 72 × 97 × 25 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menší vestavnou hloubkou funkčních modulů.
Modul je kompatibilní s platformou 135 mm i s platformou 125 mm.
zobrazit více
Kód produktu
2TMA130160N0009
Typové číslo
51382CR
Varianta
IC 13,56 MHz

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA130160N0009
6 909,10 Kč
2TMA130160N0009
2TMA130160N0010
6 909,10 Kč
2TMA130160N0010

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou