Košík 0

Modul displeje se snímačem ID karet (135 mm)

Snímač IC karet na frekvenci 125 kHz (ID).
V přístroji lze registrovat až 5 000 karet, lokální správa čipových karet přes MASTER čip.
Lze propojit s hlasovým modulem bez nutnosti zapojení modulu klávesnice.
Obsahuje výstup typu Wiegand pro spojení s přístroji dalších výrobců.

Rozměry (v × š × h): 72 × 97 × 25 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menší vestavnou hloubkou funkčních modulů.
Modul je kompatibilní s platformou 135 mm i s platformou 125 mm.
zobrazit více
Kód produktu
2TMA130160N0010
Typové číslo
51381CR
Varianta
ID 125 kHz

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Modul displeje se snímačem ID karet (135 mm), ID 125 kHz 2TMA130160N0010 6 479,60  Kč
Modul displeje se snímačem IC karet (135 mm), IC 13,56 MHz 2TMA130160N0009 6 479,60  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6546
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1018
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT