Přístroj spínací, pro univerzální termostat

Pro ovládací jednotku univerzálního otočného termostatu nebo programovatelného termostatu. 
Možnost připojení vnějšího teplotního snímače 3292U-A90100 pro podlahové vytápění. Možnost připojení bezpotenciálového kontaktu pro vzdálené ovládání (pouze pro programovatelné ovládací jednotky 3292.-A10301).

Pozn.: při výpadku napájení zhasne displej ovládací jednotky. Jestliže se pro elektrické vytápění využívá dvoutarifový režim řízený signálem HDO, doporučuje se zajistit trvalé napájení přístroje, aby při odpojeném napájení nezhasínal displej ovládací jednotky.
Vestavná hloubka: 23,5 mm
Pracovní teplota: 0 °C až +50 °C

Výstup: bezpotenciálový zapínací kontakt relé, s bezpečným galvanickým oddělením
Spínaný proud: max. 16 A / 230 V AC (cos φ = 1), max. 8 A / 30 V DC (cos φ = 1)
Spínaný výkon: max. 3 680 W AC-1
230 V AC, 3vodičové připojení
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm², resp. 1,5 mm²) pro připojení vnějšího snímače nebo kontaktu.
zobrazit více
Kód produktu
3292U-A00003

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
3292U-A00003
1 064,00 Kč
3292U-A00003

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou