Termostat univerzální programovatelný (ovládací jednotka)
Volitelná funkce prostorového, podlahového nebo kombinovaného termostatu.
Nastavitelné teploty: 0 °C až +50 °C
Provozní režimy: manuální, automatický (1 základní nebo 3 rozšířené časové programy), dovolená
Základní program: volba ze 2 přednastavených teplot - komfortní a útlumové
Rozšířený program: navíc možnost libovolně nastavitelné teploty
Časový program: max. 70 časových značek s rozlišením 5 minut, pro jednotlivé dny v týdnu nebo Po-Pá, So-Ne, Po-Ne.
Další funkce: softwarové vypnutí, volba topení nebo chlazení, jas a kontrast displeje, zámek tlačítek, volba teplotního snímače, minimální a maximální limitní teplota, vnější ovládání kontaktem, adaptivní regulace, funkce předvídání, omezení nastavitelných teplot, počítadlo provozních hodin, protimrazová ochrana, ochrana ventilů, inverze funkce výstupu, automatický přechod zimní/letní čas, volba jazyka (CZ, EN, RUS)
Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjecí Li článek)
Pracovní teplota: 0 °C až +50 °C
Snímač teploty pro podlahové vytápění: 3292U-A90100 (není v dodávce)
Displej svítí pouze při napájení z 230 V. Jestliže se pro elektrické vytápění využívá dvoutarifový režim řízený signálem HDO, doporučuje se zajistit trvalé napájení spínací jednotky, aby při odpojeném napájení nezhasínal displej ovládací jednotky.
- Kód produktu
- 3292A-A10301 D
- Design
- Tango®
- Varianta
- béžová
POPIS
Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj).
Volitelná funkce prostorového, podlahového nebo kombinovaného termostatu.
Nastavitelné teploty: 0 °C až +50 °C
Provozní režimy: manuální, automatický (1 základní nebo 3 rozšířené časové programy), dovolená
Základní program: volba ze 2 přednastavených teplot - komfortní a útlumové
Rozšířený program: navíc možnost libovolně nastavitelné teploty
Časový program: max. 70 časových značek s rozlišením 5 minut, pro jednotlivé dny v týdnu nebo Po-Pá, So-Ne, Po-Ne.
Další funkce: softwarové vypnutí, volba topení nebo chlazení, jas a kontrast displeje, zámek tlačítek, volba teplotního snímače, minimální a maximální limitní teplota, vnější ovládání kontaktem, adaptivní regulace, funkce předvídání, omezení nastavitelných teplot, počítadlo provozních hodin, protimrazová ochrana, ochrana ventilů, inverze funkce výstupu, automatický přechod zimní/letní čas, volba jazyka (CZ, EN, RUS)
Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjecí Li článek)
Pracovní teplota: 0 °C až +50 °C
Snímač teploty pro podlahové vytápění: 3292U-A90100 (není v dodávce)
Displej svítí pouze při napájení z 230 V. Jestliže se pro elektrické vytápění využívá dvoutarifový režim řízený signálem HDO, doporučuje se zajistit trvalé napájení spínací jednotky, aby při odpojeném napájení nezhasínal displej ovládací jednotky.
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání (CS, EN) | 494,9 kB |