Ovladač časovací komfortní Busch-Timer®

Výběh
Pro žaluziové spínače Busch-Jalousiecontrol ® II nebo univerzální relé.
Pro ruční a programovatelné ovládání žaluzií, rolet, markýz, svítidel aj.
Volitelná soumraková funkce nebo ochrana proti slunečnímu záření ve spojení se snímačem 6410-0-0389 a přístrojem 6410-0-0380).
Ochrana proti slunečnímu záření může reagovat i na prostorovou teplotu.
V kombinaci s univerzálním relé např. pro časově řízené spínání svítidel.
Provozní režimy: Ručně, Automat, Prázdniny
Rezerva chodu: min. 10 let (datum a čas jsou přednastaveny z výroby)
Spínací režimy: Denní / Týdenní spínací hodiny, Astrofunkce
Pro každý den lze zadat až 6 spínacích časů.
Podsvícení displeje: automaticky / zapnuto / vypnuto
Volitelné časové okno pro astrofunkci.
Volitelný zámek tlačítek.
Automatické přepínání letního a zimního času (lze zrušit).
Volitelná délka zpětného impulsu pro nastavení úhlu lamel (0,5 - 30 s).
Volitelná doba chodu pohonu směrem dolů (5 s - 3 min.).
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006410A0399
Typové číslo
6455-101-500

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006410A0399
3 456,00 Kč
2CKA006410A0399

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou