Přístroj spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II

Výběh
Pro krátkocestné ovládání. Možnost použití programovatelného časovacího ovladače. Dva vstupy 230 V pro podružné ovládání.
Režimy: Normální ovládání, Polohování lamel, Centrální ovládání, Programování polohy žaluzie.
Funkce Party (dočasné potlačení podružného ovládání).
Doba sepnutí výstupního relé při krátkém ovládacím povelu: 3 min.
Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C.
3 A (cos φ = 0,5), 230 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Při použití krytu s infračerveným přijímačem možnost dálkového ovládání.
Pro napájení více přístrojů lze využívat napětí všech tří fází.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006410A0378
Typové číslo
6411 U-500-101
Řazení
1/0+1/0 s blokováním

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006410A0378
3 922,00 Kč
2CKA006410A0378

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou