Kryt tlačítkového tabla, velikost 1/1

Výběh
Pro umístění 1 funkčního modulu.
Rozměry (v × š × h): 128 × 125 × 19 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
zobrazit více
Kód produktu
2TMA210010A0007
Typové číslo
51021CF-A-02
Varianta
velikost 1/1 (125 mm)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA210010A0007
Na dotaz
2TMA210010A0007
2TMA210010A0008
Na dotaz
2TMA210010A0008
2TMA210010A0009
Na dotaz
2TMA210010A0009
2TMA210010A0010
Na dotaz
2TMA210010A0010
2TMA210010A0013
Na dotaz
2TMA210010A0013
2TMA210010A0011
Na dotaz
2TMA210010A0011
2TMA210010A0012
Na dotaz
2TMA210010A0012
2TMA210010A0014
Na dotaz
2TMA210010A0014
2TMA210010X0004
Na dotaz
2TMA210010X0004
2TMA210010X0005
Na dotaz
2TMA210010X0005
2TMA210010X0006
Na dotaz
2TMA210010X0006
2TMA210010X0007
Na dotaz
2TMA210010X0007

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1072
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou