Stříška krycí, velikost 3/4

Výběh
Pro instalaci 3 tlačítkových tabel velikosti 1/4, včetně instalačních krabic na omítku.

Rozměry (v × š × h): 347 × 378 × 70 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
zobrazit více
Kód produktu
2TMA210010A0021
Typové číslo
51027RH-02
Varianta
velikost 3/4 (125 mm)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA210010A0015
Na dotaz
2TMA210010A0015
2TMA210010A0016
Na dotaz
2TMA210010A0016
2TMA210010A0017
Na dotaz
2TMA210010A0017
2TMA210010A0018
Na dotaz
2TMA210010A0018
2TMA210010A0022
Na dotaz
2TMA210010A0022
2TMA210010A0019
Na dotaz
2TMA210010A0019
2TMA210010A0020
Na dotaz
2TMA210010A0020
2TMA210010A0023
Na dotaz
2TMA210010A0023
2TMA210010A0021
Na dotaz
2TMA210010A0021

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou