Jednotka hlasová, vestavná

Obsahuje reproduktor, mikrofon, konektor pro připojení kamerového modulu a konektor pro připojení rozšířujícího modulu.
K přístroji lze připojit až 7 rozšiřujících modulů, s celkovým počtem 92 vyzváněcích tlačítek.
Svorky pro připojení k vnější sběrnici systému ABB-Welcome.
Nastavení adres je shodné jako u ostatních tlačítkových tabel.
Bezpotenciálový výstup pro ovládání elektrického zámku 30 V AC/DC, 3 A.
2vodičové připojení ke sběrnici
Rozměry: 125 × 68 × 31 mm
Stupeň krytí: IP 44
Pracovní teploty: –25 až +55 °C
zobrazit více
Kód produktu
2TMA210010N0037
Typové číslo
83110-500-02

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA210010N0037
3 259,70 Kč
2TMA210010N0037

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou