Modul rozšiřující, vestavný

Modul pro připojení až 12 vyzváněcích tlačítek.
Přístroj lze zadní stranou přilepit k upevňovací podložce.
Připojovací kabel je součástí balení, připojuje se k vestavné hlasové jednotce.
Rozměry: 60 × 68 × 25 mm
Stupeň krytí: IP 44
Pracovní teploty: –25 až +55 °C
zobrazit více
Kód produktu
2TMA210010N0038
Typové číslo
83111-500-02

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA210010N0038
1 598,40 Kč
2TMA210010N0038

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou