Modul kamerový, vestavný

Modul kamery pro připojení k hlasové jednotce.
Videokamera s automatickým přepínáním režimu den/noc.
Osvětlení snímané oblasti pomocí infračervené LED v nočním režimu.
Snímací úhel videokamery: 86° horizontálně, 67° vertikálně
Mechanické natočení kamery: ±15° horizontálně i vertikálně
Připojovací kabel je součástí balení, připojuje se k vestavné hlasové jednotce.
Rozměry: 98 × 62 × 18 mm
Rozměr otvoru pro kameru: 72 × 41 × 2 mm
Stupeň krytí: IP 44
Pracovní teploty: –25 až +55 °C
zobrazit více
Kód produktu
2TMA210010N0039
Typové číslo
83501-101-500-02

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA210010N0039
5 292,50 Kč
2TMA210010N0039

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou