Detektor zaplavení s RF vysílačem

Napájení: 2x alkalický článek 1,5 V, typ LR6 (AA) – součást dodávky
Provozní kmitočet: 868 MHz
Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)
Počet ovládaných kanálů: 1
Pracovní teplota: –20 °C až +55 °C
Rozměry: 79 × 54 × 34 mm
Při zaplavení snímacích elektrod se vyšle kódovaný signál.
Neumísťovat na kovovou podložku.

 

zobrazit více
Kód produktu
3299-10938

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
3299-10938
2 405,00 Kč
3299-10938

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6242
produktů
a 15 designových řad
242
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1067
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou