AP71MS (APO 71) montážní deska
Vhodné pro řadu: APO 71
Rozměry desky v × š × h [mm]: 319 x 249 x 2
Materiál desky: kovová pozinkovaná
Pro více informací: AP71MS | ABB
- Kód produktu
- 851185
- Typové číslo
- AP71MS
- Varianta
- 319x249 (kovová, APO 71)
POPIS
Řada APO jsou modulární polyesterové rozvodnice, založené na rozměrech 300mm a 185mm.
Montážní desky umožňují instalaci prakticky libovolného vybavení.
Vhodné pro řadu: APO 71
Rozměry desky
v × š × h [mm]:
319 x 249 x 2
Materiál desky: kovová pozinkovaná
Pro více informací:
AP71MS | ABB
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost |
---|