AP51MS (APO 51) montážní deska
Vhodné pro řadu: APO 51
Rozměry desky v × š × h [mm]: 435 x 249 x 2
Materiál desky: kovová pozinkovaná
Pro více informací: AP51MS | ABB
- Kód produktu
- 852095
- Typové číslo
- AP51MS
- Varianta
- 435x249 (kovová, APO 51)
POPIS
Řada APO jsou modulární polyesterové rozvodnice, založené na rozměrech 300mm a 185mm.
Montážní desky umožňují instalaci prakticky libovolného vybavení.
Vhodné pro řadu: APO 51
Rozměry desky
v × š × h [mm]:
435 x 249 x 2
Materiál desky: kovová pozinkovaná
Pro více informací:
AP51MS | ABB
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost |
---|