AP61MS (APO 61) montážní deska
Vhodné pro řadu: APO 61
Rozměry desky v × š × h [mm]: 550 x 249 x 2
Materiál desky: kovová pozinkovaná
Pro více informací: AP61MS | ABB
- Kód produktu
- 851287
- Typové číslo
- AP61MS
- Varianta
- 550x249 (kovová, APO 61)
POPIS
Řada APO jsou modulární polyesterové rozvodnice, založené na rozměrech 300mm a 185mm.
Montážní desky umožňují instalaci prakticky libovolného vybavení.
Vhodné pro řadu: APO 61
Rozměry desky
v × š × h [mm]:
550 x 249 x 2
Materiál desky: kovová pozinkovaná
Pro více informací:
AP61MS | ABB
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost |
---|