AP11MS (APO 11) montážní deska
Vhodné pro řadu: APO 11
Rozměry desky v × š × h [mm]: 550 x 319 x 2
Materiál desky: kovová pozinkovaná
Pro více informací: AP11MS | ABB
- Kód produktu
- 851292
- Typové číslo
- AP11MS
- Varianta
- 550x319 (kovová, APO 11)
POPIS
Řada APO jsou modulární polyesterové rozvodnice, založené na rozměrech 300mm a 185mm.
Montážní desky umožňují instalaci prakticky libovolného vybavení.
Vhodné pro řadu: APO 11
Rozměry desky
v × š × h [mm]:
550 x 319 x 2
Materiál desky: kovová pozinkovaná
Pro více informací:
AP11MS | ABB
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost |
---|