Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 flex, Komfort-Sensor, se selektivní čočkou

Úhel pokrytí: 180° (1 snímací rovina)
Doporučená montážní výška: 0,8 - 1,2 m
Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (1 - 500 lx, denní režim, test), zpoždění vypnutí (10 s - 10 min., impuls 1 s)
Kvalita detekce: 14 sektorů, 56 segmentů
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Možnost ovládání stiskem horní/dolní části krytu: dočasné nebo trvalé zapnutí/vypnutí (indikace pomocí LED)
Volitelná funkce varování před vypnutím.
Snímač je nutné doplnit vhodným spínacím přístrojem podle druhu a velikosti zátěže.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006800A2962
Typové číslo
64762-83-500
Design
Future® linear, Busch-axcent®
Varianta
hliníková stříbrná

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006800A2958
2 335,30 Kč
2CKA006800A2958
2CKA006800A2962
2 335,30 Kč
2CKA006800A2962
2CKA006800A2964
2 133,20 Kč
2CKA006800A2964
2CKA006800A2968
2 243,30 Kč
2CKA006800A2968
2CKA006800A2970
2 243,30 Kč
2CKA006800A2970

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4991
produktů
a 14 designových řad
232
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1081
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou