Košík 0

Krabice montážní pro zapuštěnou montáž pro OneTouch 7"

Na zakázku
Pro OneTouch 7“ M2249-2W a M2249-2B.
Pro zapuštěnou montáž a pro montáž do dutých stěn.
Součástí balení je sestava 2 krabic (předinstalační a instalační krabice).

Zapuštěná montáž do zdi:
Předinstalační krabice slouží pro zazdění do stěny ("hrubé zednické práce") - tedy plně zapustit ("utopit") a následně se do ní vloží instalační krabice a 4 vruty vystředíte instalační krabici dle potřeby (vkládá se na začištěnou finální omítku) - tímto způsobem eliminujete nerovnosti zednických prací.
Zapuštěná montáž do dutých stěn:
Instalační krabice se dá zárověň použít do sádrokartonu apod. U tohoto typu montáže (do dutých stěn) se předinstalační krabice nevyužije. Součástí balení jsou 4 speciální šrouby (55 mm) s napínacími gumičkami a protikusy se závitem - šrouby umístíte do bočních otvorů s protikusy a gumičky tak, aby se instalační krabice po umístění do duté stěny šroubováním přichytila ke stěně. Hrana instalační krabice je usazená na povrchu (nezapouští se).

Rozměry předinstalační krabice (v × š × h): 107,2 × 173,2 × 50 mm (rozměry otvoru ve zdi min.: 108 x 174 x 52 mm)
Rozměry instalační krabice (v × š × h): 102 × 168 × 45 mm (rozměry otvoru v SDK: 102 x 168 x 45 mm)
Bezhalogenové provedení.
Detailní informace o výrobku
zobrazit více
Kód produktu
2TMA320161B0002
Typové číslo
42491F
Varianta
černá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Krabice montážní pro zapuštěnou montáž pro OneTouch 7", černá 2TMA320161B0002 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6543
produktů
a 17 designových řad
244
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1010
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT