Základna jednonásobná ABB-priOn

Základna pro ABB-priOn pro vložení a připojení otočného ovladače 6341-xxx-101, jednonásobného ovladače 6340-xxx-101, trojnásobného ovladače 6342-xxx-101, snímače pohybu 6345-xxx-101, standardní horní uzavírací lišty 6348-xxx-101, standardní dolní uzavírací lišty 6349-xxx-101, horní IR ovládací lišty 6350-xxx-101, horní ovládací lišty s termostatem 6351-xxx-101 a uzavírací dolní lišty snímače teploty 6352-xxx-101.
Pro připojení ke sběrnicové spojce 6120/12 nebo k výkonové sběrnicové spojce 6120/13.
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v x š x h): 71 x 100 x 11 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006310A0135
Typové číslo
6346/10-101-500
Design
ABB-priOn
Varianta
1násobná

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006310A0135
Na dotaz
2CKA006310A0135
2CKA006310A0137
Na dotaz
2CKA006310A0137
2CKA006310A0139
Na dotaz
2CKA006310A0139

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou