Ovladač otočný jednonásobný ABB-priOn

Volně programovatelný multifunkční ovládací prvek.
Pro vestavění do jednonásobné, dvojnásobné nebo trojnásobné základny 6346/10-101, 6346/11-101, 6346/12-101.
Pro kombinaci s horní ovládací lištou s termostatem 6351/08-825-500.
Podporuje KNX funkcionality prostřednictvím inovativní barevné koncepce otočného a stiskacího prvku (žlutá = osvětlení, modrá = žaluzie, oranžová = termostaty, červenofialová = scény, bílá = neutrální nebo žádné pro funkční uspořádání) nebo pro standardní podsvícení červenou a zelenou barvou.
Otočné tlačítko z ušlechtilé oceli.
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š × h): 71 × 106,6 × 11 mm
Pro programování lze využít ETS od verze ETS 3.0f.
Pro programování lze využít rozhraní USB/S 1.1 nebo programovací adaptér 6149/21.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006310A0114
Typové číslo
6341-866-101-500
Design
ABB-priOn
Varianta
ušlechtilá ocel

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006310A0117
Na dotaz
2CKA006310A0117
2CKA006310A0170
Na dotaz
2CKA006310A0170
2CKA006310A0116
Na dotaz
2CKA006310A0116
2CKA006310A0114
Na dotaz
2CKA006310A0114

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou