Ovladač jednonásobný ABB-priOn

Volně programovatelný multifunkční ovládací prvek.
Pro vestavění do jednonásobné, dvojnásobné nebo trojnásobné základny 6346/10-101, 6346/11-101, 6346/12-101.
Podporuje KNX funkcionality prostřednictvím inovativní barevné koncepce označovacích symbolů (žlutá = osvětlení, modrá = žaluzie, oranžová = termostaty, červenofialová = scény, bílá = neutrální nebo žádné pro funkční uspořádání) nebo pro standardní podsvícení červenou a zelenou barvou.
Přiložená označení mohou být měněna s využitím symbolů pro osvětlení 6353/20, pro žaluzie 6353/30, pro snímač teploty 6353/40 nebo
pro scény 6353/50.
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v x š x h): 71 x 106,6 x 11 mm
Pro programování lze využít ETS od verze ETS 3.0d.
Pro programování lze využít rozhraní USB/S 1.1 nebo programovací adaptér 6149/21.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006310A0106
Typové číslo
6340-866-101-500
Design
ABB-priOn
Varianta
ušlechtilá ocel

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006310A0109
Na dotaz
2CKA006310A0109
2CKA006310A0168
Na dotaz
2CKA006310A0168
2CKA006310A0108
Na dotaz
2CKA006310A0108
2CKA006310A0106
Na dotaz
2CKA006310A0106

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou