Vysílač vlhkosti, nástěnný

Na zakázku
Napájení: 2x alkalický článek 1,5 V, typ LR03 (AAA) – součást dodávky
Provozní kmitočet: 868 MHz
Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)
Počet ovládaných kanálů: 1
Pracovní teplota: –20 °C až +55 °C
Pro dvojstavové řízení vlhkosti na předem nastavenou hodnotu.
Neumísťovat na kovovou podložku.
Interval měření: 1 minuta
Interval vysílání: 10 minut max.
Přesnost měření vlhkosti:
±3 % v rozsahu 20 až 80 % RH
±7 % v rozsahu 0 až 20 % RH a 80 až 100 % RH
zobrazit více
Kód produktu
3299E-A07908 01
Design
Time®, Element®
Varianta
bílá / ledová bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
3299E-A07908 01
2 642,00 Kč
3299E-A07908 01
3299E-A07908 03
2 642,00 Kč
3299E-A07908 03
3299E-A07908 04
2 760,00 Kč
3299E-A07908 04

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6242
produktů
a 15 designových řad
242
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1067
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou