Videotelefon domovní 4,3" Wi-Fi, nástěnný

Výběh
Barevný 4,3" displej.
6 kapacitních ovládacích tlačítek.
Rozdílná vyzvánění pro volání od venkovního panelu a zvonění u dveří.
Mobilní aplikace ABB Welcome pro:
  • až 8 mobilních zařízení (Android, iOS) - začlenění 4,3" videotelefonu do domácí Wi-Fi sítě
  • nastavení 2 programovatelných tlačítek
  • pro vzdálené ovládání se využívá portál MyBuildings
Instalace přímo na omítku nebo na standardní elektroinstalační krabici.
Stupeň krytí: IP 30
Pracovní teplota: -5 °C až +40 °C
Rozměry: (v × š × h): 122 × 131 × 18 mm

Aplikace pro mobilní zařízení:
Pro Android dostupná zde: https://play.google.com/store/
Pro iOS dostupná zde:  https://apps.apple.com/cz/app/
Registrace na ABB MyBuildings portále (pro vytvoření účtu): https://eu.mybuildings.abb.com/en/user/login/

Stránka produktu: https://new.abb.com/low-voltage/cs/nizke-napeti/produkty/automatizace-bytu-a-budov/produktove-rady/d...
zobrazit více
Kód produktu
2TMA220050W0022
Typové číslo
M22401-W
Varianta
bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA220050W0022
10 853,70 Kč
2TMA220050W0022
2TMA220050W0024
11 317,10 Kč
2TMA220050W0024

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou