Videotelefon domovní 4,3" Wi-Fi, s indukční smyčkou, nástěnný
zároveň je vybaven svorkovnicí pro možnost lokálního napájení.
Barevný 4,3" displej.
6 kapacitních ovládacích tlačítek.
Rozdílná vyzvánění pro volání od venkovního panelu a zvonění u dveří.
Mobilní aplikace ABB Welcome pro:
- až 8 mobilních zařízení (Android, iOS) - začlenění 4,3" videotelefonu do domácí Wi-Fi sítě
- nastavení 2 programovatelných tlačítek
- pro vzdálené ovládání se využívá portál MyBuildings
Stupeň krytí: IP 30
Pracovní teplota: -5 °C až +40 °C
Rozměry: (v × š × h): 122 × 131 × 18 mm
Aplikace pro mobilní zařízení:
Pro Android dostupná zde: https://play.google.com/store/
Pro iOS dostupná zde: https://apps.apple.com/cz/app/
Registrace na ABB MyBuildings portále (pro vytvoření účtu): https://eu.mybuildings.abb.com/en/user/login/
Stránka produktu: https://new.abb.com/low-voltage/cs/nizke-napeti/produkty/automatizace-bytu-a-budov/produktove-rady/d...
- Kód produktu
- 2TMA220050W0024
- Typové číslo
- M22403-W
- Varianta
- bílá / s indukční smyčkou
POPIS
Varianta 4,3" Wi-Fi videotelefonu s integrovanou indukční smyčkou pro naslouchátko,
zároveň je vybaven svorkovnicí pro možnost lokálního napájení.
Barevný 4,3" displej.
6 kapacitních ovládacích tlačítek.
Rozdílná vyzvánění pro volání od venkovního panelu a zvonění u dveří.
Mobilní aplikace ABB Welcome pro:
- až 8 mobilních zařízení (Android, iOS) - začlenění 4,3" videotelefonu do domácí Wi-Fi sítě
- nastavení 2 programovatelných tlačítek
- pro vzdálené ovládání se využívá portál MyBuildings
Stupeň krytí: IP 30
Pracovní teplota: -5 °C až +40 °C
Rozměry: (v × š × h): 122 × 131 × 18 mm
Aplikace pro mobilní zařízení:
Pro Android dostupná zde: https://play.google.com/store/
Pro iOS dostupná zde: https://apps.apple.com/cz/app/
Registrace na ABB MyBuildings portále (pro vytvoření účtu): https://eu.mybuildings.abb.com/en/user/login/
Stránka produktu: https://new.abb.com/low-voltage/cs/nizke-napeti/produkty/automatizace-bytu-a-budov/produktove-rady/d...
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k obluze | 374,1 kB | ||
Návod k instalaci a používání | 2,9 MB | ||
Prezentace výrobku | 1,4 MB | ||
Jak s vnitřní 4,3" WiFi stanicí spárovat další mobily? |