Košík 0

Videotelefon domovní 4,3" - se sluchátkem, nástěnný

Na zakázku
Barevný displej 4,3" s 6 dotykovými tlačítky.
Programovatelné tlačítko až 3 pro ovládací prvky
(venkovní osvětlení, časové relé, 2. zámek).
Interkom pro 3 vybrané účastníky.
Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní.
Instalace na standardní elektroinstalační krabici.
2vodičové připojení ke sběrnici.
Integrovaná indukční smyčka.

Rozměry (v × š × h): 147 × 206 × 44 mm
Stupeň krytí: IP 30
Pracovní teploty: +5 až +45 °C
zobrazit více
Kód produktu
2TMA220051W0001
Typové číslo
M22473-W
Varianta
bílá - se sluchátkem

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Videotelefon domovní 4,3", nástěnný, bílá 2TMA220051W0004 5 862,50  Kč
Videotelefon domovní 4,3" - se sluchátkem, nástěnný, bílá - se sluchátkem 2TMA220051W0001 6 897,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6546
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1018
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT