Termostat prostorový ABB-free@home WL, e-kontakt
Manuální ovládání pomocí 6 dotykových (kapacitních) tlačítek.
Zobrazení teploty: prostorová teplota / nastavená teplota
Bez možnosti připojení externího podlahového senzoru (DP4-T-1).
Displej pro nastavení požadované teploty, zobrazení aktuální měřené teploty a času (možnost uzamčení lokálního ovládání).
Výstupní svorka (spínaná fáze, 230 V AC, NO) vhodná pro připojení termoelektrických hlavic (230 V AC, NC) podlahového teplovodního vytápění či teplovodních radiátorů.
Začlenění do bezsběrnicového systému ABB-free@home® WL (wireless) se systémovým modulem až pro 150 zařízení, následně lze termostat napárovat i ke sběrnicovému akčnímu členu topení / spínacímu akčnímu členu. Nastavení přes Bluetooth a aplikaci ABB-free@home® Next pro chytré telefony/tablety nebo přes webového rozhraní systémového modulu.
Použití pouze s kryty pro termostat prostorový s Bluetooth/ABB-free@home® WL (wireless).
Komunikace se systémovým modulem probíhá bezsběrnicově (nemá integrovanou sběrnicovou svorkovnici).
Typové číslo: 62843 U-WL-500
3vodičové připojení (nutný vodič N).
Šroubové připojení vodičů.
Max. spínací proud: 1 A (MOSFET), 230 V AC, 50/60 Hz
Upevnění šrouby i drápky.
Rozměry (v × š x h): 71 × 71 × 40 mm
Vestavná hloubka: 29 mm
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C.
Globální stránka produktu
- Kód produktu
- 2CKA006800A3119
- Typové číslo
- 62843 U-WL-500
- Varianta
- E-kontakt
POPIS
Funkce topení/chlazení.
Manuální ovládání pomocí 6 dotykových (kapacitních) tlačítek.
Zobrazení teploty: prostorová teplota / nastavená teplota
Bez možnosti připojení externího podlahového senzoru (DP4-T-1).
Displej pro nastavení požadované teploty, zobrazení aktuální
měřené teploty a času (možnost uzamčení lokálního ovládání).
Výstupní svorka (spínaná fáze, 230 V AC, NO)
vhodná pro připojení
termoelektrických hlavic (230 V AC, NC) podlahového teplovodního
vytápění či teplovodních radiátorů.
Začlenění do bezsběrnicového systému ABB-free@home® WL (wireless)
se systémovým modulem až pro 150 zařízení, následně lze termostat
napárovat i ke sběrnicovému akčnímu členu topení / spínacímu akčnímu členu.
Nastavení přes Bluetooth a aplikaci ABB-free@home® Next pro chytré
telefony/tablety nebo přes webového rozhraní systémového modulu.
Použití pouze s kryty pro termostat prostorový
s Bluetooth/ABB-free@home® WL (wireless).
Komunikace se systémovým modulem probíhá bezsběrnicově
(nemá integrovanou sběrnicovou svorkovnici).
Typové číslo: 62843 U-WL-500
3vodičové připojení (nutný vodič N).
Šroubové připojení vodičů.
Max. spínací proud: 1 A (MOSFET), 230 V AC, 50/60 Hz
Upevnění šrouby i drápky.
Rozměry (v × š x h): 71 × 71 × 40 mm
Vestavná hloubka: 29 mm
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C.
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 2,0 MB |