Relé rozdělovací DC Busch-Jalousiecontrol®
Ovládací napětí: 230 V AC
Pracovní teplota: –25 °C až +55 °C
Rozměry: 54 x 54 x 29 mm
2x 6 A, 12-48 V DC
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Při použití několika rozdělovacích relé lze ovládací vstupy 1, 2 propojit paralelně.
- Kód produktu
- 2CKA006410A0363
- Typové číslo
- 6415/24
- Řazení
- 1/0+1/0 s blokováním
POPIS
Pro společné spínání 2 žaluziových pohonů 12-48 V DC pomocí přístroje Busch-Jalousiecontrol® II (6411 U, 6411 U/S), s mechanickým blokováním výstupních kontaktů, s galvanickým oddělením vstupů a výstupů.
Ovládací napětí: 230 V AC
Pracovní teplota: –25 °C až +55 °C
Rozměry: 54 x 54 x 29 mm
2x 6 A, 12-48 V DC
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Při použití několika rozdělovacích relé lze ovládací vstupy 1, 2 propojit paralelně.
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 184,3 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 27,2 kB | |
JPG | Schéma zapojení | 33,2 kB |