Snímač teploty pro podlahové vytápění

Snímač teploty pro podlahové vytápění.
Délka kabelu: 4 m
Typ: NTC 10 kΩ
Pro aplikace v systému ABB-free@home 
Nastavení prostorového termostatu (RTC-F-1-WL nebo RTC-F-2.1-1-WL) :
Výběr snímače (senzoru) pro regulaci prostorové teploty (a v případech pro omezení max. teploty podlahy).
Použití vnitřního / vnějšího snímače teploty (vnější snímač teploty = snímač DP4-T-1):

Regulace vnitřním snímačem:
  • Pro snímání a regulaci prostorové teploty je použit vnitřní snímač teploty.
  • Rozsah nastavení teplot 7 °C až 35 °C.
Regulace vnějším snímačem (DP4-T-1):
  • Pro snímání a regulaci teploty podlahy je použit vnější snímač teploty. Musí být instalován vnější snímač teploty v podlaze.
  • Rozsah nastavení teplot 7 °C až 35 °C.
Regulace vnitřním a vnějším snímačem (DP4-T-1):
  • Pro snímání a regulaci prostorové teploty jsou použity oba snímače teploty. Z obou teplotních údajů je počítán průměr. V tomto případě musí být vnější snímač umístěn tak, aby snímal prostorovou teplotu (např. za krytem komerčního termostatu), stejně jako vnitřní snímač.
  • Rozsah nastavení teplot vnitřního i vnějšího snímače 7 °C až 35 °C.
Regulace vnitřním snímačem, vnější snímač k omezení max. teploty podlahy:
  • Pro měření teploty jsou použity oba snímače teploty. Pro regulaci prostorové teploty je použit vnitřní snímač teploty. Vnější snímač teploty slouží k omezení teploty, obecně teploty podlahy (podlahové vytápění). Jakmile teplota naměřená na vnějším teplotním snímači překročí nastavenou hodnotu, dojde k vypnutí.
  • Rozsah nastavení teplot vnitřního snímače 7 °C až 35 °C a rozsah nastavení teplot vnějšího snímače 20 °C až 80 °C .
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006220A0721
Typové číslo
DP4-T-1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006220A0721
774,40 Kč
2CKA006220A0721

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1072
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou