Prvek ovládací 6násobný s 5násobným univerzálním vstupem, zapuštěný

Ovládací prvek s maximálně 6 funkcemi a
s podružným termostatem (zobrazuje aktuální hodnoty, nelze ovládat vytápění / chlazení).
S integrovananou sběrnicou spojkou a snímačem teploty.
Možnost nastavení primární funkce.
Stavový řádek pro indikaci / zobrazení provozních stavů.
Se zobrazením nastavené a měřené teploty.
Univerzální vstup:
- maximálně 5 binárních vstupů
- 4 binární vstupy a 1 analogový vstup pro aktivní snímače s externím napájením 1-10 V/0-10 V
- 2 binární vstupy a 1 analogový vstup pro aktivní snímače s externím napájením 1-10 V/0-10 V a externím snímačem teploty Pt 1000 / T6226 / DP4-T-1.
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Ovládací prvky: tlačítkové kontakty
LCD displej: zobrazuje ovládací prvky a provozní stavy.
Jmenovité hodnoty: napětí 24 V DC, proud 5 mA
Vstupy: 5x binární vstup s vlastním dotazovacím napětím
Signální výstup: 1, 0-10 V (pasivní)
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006115A0454
Typové číslo
6108/60-500

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006115A0454
Na dotaz
2CKA006115A0454

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou