Panel dotykový s displejem 4,3"

Výběh
Snadné ovládání dotykového displeje.
Integrovaný regulátor teploty místnosti a teplotní čidlo prostorové teploty.
Vhodné pro rozšíření regulace teploty místnosti (až 8)
Instalace pod omítku spolu s instalační krabicí.
Instalační krabice 2CKA006220A0389 není součástí balení.
Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.
Vyžaduje dodatečné napájení 24 V DC, např. 2TMA210160H0002
Rozměr displeje: 10,9 cm (4,3")
Rozlišení displeje: 480 x 854
Napětí sběrnice: 24 V DC
Pracovní teplota: –5 °C až +40 °C
Stupeň krytí: IP 20
Rozměry: (v x š x h): 104 x 143 x 53 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006220A0120
Typové číslo
DP4-1-625
Varianta
černá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006220A0119
13 107,90 Kč
2CKA006220A0119
2CKA006220A0120
13 107,90 Kč
2CKA006220A0120

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou