Termostat prostorový s 5násobným univerzálním vstupem, zapuštěný

S integrovanou sběrnicovou spojkou.
Pro řízení topení i chlazení.
Bez možnosti místního ovládání a bez integrovaného snímače teploty.
Univerzální vstup:
– maximálně 5 binárních vstupů
– 4 binární vstupy a 1 analogový vstup pro aktivní snímače
s externím napájením 1-10 V/0-10 V
– 2 binární vstupy a 1 analogový vstup pro aktivní snímače
s externím napájením 1-10 V/0-10 V a externím snímačem teploty
Pt 1000 / T6226 /  DP4-T-1
Umožňuje provoz v základním nebo master/slave režimu.
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Jmenovité hodnoty: napětí 24 V DC, proud 5 mA
Vstupy: 5x binární vstup s vlastním dotazovacím napětím
Signální výstup: 1, 0-10 V (pasivní)
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Detailní informace o výrobku
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006181A0013
Typové číslo
6109/05-500

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006181A0013
Na dotaz
2CKA006181A0013

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou