Vysílač infračervený (IR) ruční, servisní

Pro snímač pohybu Busch-Wächter® BasicLINE Corridor.
Funkce: Zapnutí a vypnutí na 8 hod., Nastavení prahového osvětlení, Převzetí aktuálního osvětlení jako nové prahové hodnoty, Nastavení
zpoždění vypnutí nebo impulzního režimu, Uložení nastavených hodnot a jejich kopírování do dalšího snímače, Aktivace testovacího režimu, Reset, Zamknutí a odemknutí tlačítek
Napájení: 1x Li článek 3 V (typ CR2025) – je součástí dodávky
Dosah: cca 3 m (úhel cca 35°)
Rozměry: 106 x 50 x 8 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006800A2511
Typové číslo
6843

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006800A2511
1 025,00 Kč
2CKA006800A2511

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou