Košík 0

Snímač spínače automatického

Úhel pokrytí: cca 180° (1 snímací rovina)
Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (cca 5 - 1000 lx), citlivost snímání, zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min)
Pracovní teplota: –10 °C až +55 °C
Snímač je nutné zkombinovat s vhodnou silovou částí podle druhu a velikosti zátěže.
zobrazit více
Kód produktu
3299E-A02100 04
Design
Element®
Varianta
bílá / ledová šedá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Snímač spínače automatického, Time®, Element®, bílá / ledová bílá 3299E-A02100 01 1 228,00  Kč
Snímač spínače automatického, Element®, Time®, bílá / bílá 3299E-A02100 03 1 228,00  Kč
Snímač spínače automatického, Element®, bílá / ledová šedá 3299E-A02100 04 1 229,00  Kč
Snímač spínače automatického, Element®, slonová kost / ledová bílá 3299E-A02100 21 1 246,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6546
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1018
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT