Košík 0

Přístroj spínací pro snímače pohybu

Pro snímače pohybu designových řad Swing® (L), Tango®, Levit®, Neo® (Tech), Element®, Time® (Arbo).
Pracovní teplota: –10 °C až +55 °C
Spínací prvek: triak
40 - 450 W pro vakuové žárovky na 230 V AC,
40 - 250 W pro halogenové žárovky na 230 V AC
Nelze používat pro neohmické zátěže (ovládací cívky, relé zářivky, LED apod.).
Asi 5 s před vypnutím se pro výstrahu sníží jas (pouze při nastavení zpoždění vypnutí > 30 s).
V pojistkovém pouzdru je vložena jedna náhradní pojistka F2,5/1500 A 250 V.
2vodičové připojení, 230 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Přístroje není dovoleno zapojovat paralelně.
zobrazit více
Kód produktu
3299U-A00001

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Přístroj spínací pro snímače pohybu, 3299U-A00001 1 170,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6535
produktů
a 17 designových řad
244
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1222
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT