Snímač spínače automatického
Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (cca 5 - 1000 lx), citlivost snímání, zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min)
Pracovní teplota: –10 °C až +55 °C
Snímač je nutné zkombinovat s vhodnou silovou částí podle druhu a velikosti zátěže.
- Kód produktu
- 3299A-A02100 D
- Design
- Tango®
- Varianta
- béžová
POPIS
Úhel pokrytí: cca 120° (přibližně kuželová charakteristika)
Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (cca 5 - 1000 lx), citlivost snímání, zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min)
Pracovní teplota: –10 °C až +55 °C
Snímač je nutné zkombinovat s vhodnou silovou částí podle druhu a velikosti zátěže.
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 271,6 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 41,3 kB | |
JPG | Snímací charakteristika | 84,2 kB |