Samostatný modul klávesnice, ušlechtilá ocel

Modul klávesnice pro samostatnou instalaci s rámečkem.
Zadáním 3-8 místného číselného kódu lze ovládat relé spínacího modulu M2305-02.
Pro kompletaci je nutná instalační krabice 1/1.

Rozměry (v × š × h): 139 × 135 × 29 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
zobrazit více
Kód produktu
2TMA200160X0005
Typové číslo
M2700KP-S
Varianta
ušlechtilá ocel

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA200160X0005
7 693,20 Kč
2TMA200160X0005

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou