Košík 0

Jednotka řídicí univerzální MINI M2301-02, řadová

Výběh
Pro napájení a řízení systému.
V případě potřeby slouží jako přídavný napájecí zdroj pro větší instalace.
Výstupní napětí: 28 V DC
Výstupní proud: 0,65 A
Rozměry (v × š × h): 90 × 72 × 65 mm (4 M)
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teploty: –5 až +40 °C
230 V AC, 50 Hz
Ztrátový výkon: 4,55 W
zobrazit více
Kód produktu
2TMA210160H0002
Typové číslo
M2301-02
Varianta
MINI (650 mA)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Jednotka řídicí univerzální M2300-02, řadová, Velká (1200 mA) 2TMA210160H0001 Na dotaz
Jednotka řídicí univerzální MINI M2301-02, řadová, MINI (650 mA) 2TMA210160H0002 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6546
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1018
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT