Rozvodnice zapuštěná Mistral41F, IP 41, průhledná dvířka
Stupeň krytí: IP 41
24 modulů (12×2), vč. N/PE.
Průhledná dvířka.
Rozměry (š × v × h): 320 × 435 × 108 mm
zobrazit více
24 modulů (12×2), vč. N/PE.
Průhledná dvířka.
Rozměry (š × v × h): 320 × 435 × 108 mm
- Kód produktu
- 1SLM004101A1205
- Typové číslo
- Mistral41F IP41/24M
- Varianta
- 24 modulů
POPIS
Stupeň krytí: IP 41
24 modulů (12×2), vč. N/PE.
Průhledná dvířka.
Rozměry (š × v × h): 320 × 435 × 108 mm
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Úplný kryt dle ČSN.pdf | 759,1 kB | ||
Montážní-návod-MISTRAL41F.pdf | 4,0 MB | ||
EC MISTRAL IP41F 650°C .pdf | 22,4 kB | ||
EC MISTRAL IP41F 850°C bez svorek.pdf | 22,4 kB | ||
Mistral 41.PDF | 1,6 MB |