41A18X12A rozvodnice zapuštěná, průhledná dvířka
Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových svorek.
Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 125 A
Rozteč mezi lištami DIN: ---
Stupeň krytí: IP 41
Mechanická odolnost: IK 08
Barva průhledných dvířek: petrolejová
Počet sloupců rozvodnice: 1 (1křídlé dveře)
Počet řad: 1
Počet modulů: 18 (18x1)
Vnější rozměry š x v x h [mm]: 430x250x107
Pro více informací: 41A18X12A
- Kód produktu
- 1SLM004101A1204
- Typové číslo
- 41A18X12A
- Varianta
- 18 modulů
POPIS
Rozvodnice řady Mistral41F jsou určeny pro zapuštěnou montáž. Rozvodnice jsou ze samozhášecího materiálu, testováno žhavou smyčkou GWT 650°C.
Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových svorek.
Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 125 A
Rozteč mezi lištami DIN: ---
Stupeň krytí: IP 41
Mechanická odolnost: IK 08
Barva průhledných dvířek: petrolejová
Počet sloupců rozvodnice: 1 (1křídlé dveře)
Počet řad: 1
Počet modulů: 18 (18x1)
Vnější rozměry š x v x h [mm]: 430x250x107
Pro více informací:
41A18X12A
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Úplný kryt dle ČSN.pdf | 759,1 kB | ||
Montážní-návod-MISTRAL41F.pdf | 4,0 MB | ||
EC MISTRAL IP41F 650°C .pdf | 22,4 kB | ||
EC MISTRAL IP41F 850°C bez svorek.pdf | 22,4 kB | ||
Mistral 41.PDF | 1,6 MB |