41A12X12A rozvodnice zapuštěná, průhledná dvířka

Rozvodnice řady Mistral41F jsou určeny pro zapuštěnou montáž. Rozvodnice jsou ze samozhášecího materiálu, testováno žhavou smyčkou GWT 650°C.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových svorek.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 63 A
Rozteč mezi lištami DIN: ---
Stupeň krytí: IP 41
Mechanická odolnost: IK 08
Barva průhledných dvířek: petrolejová
Počet sloupců rozvodnice: 1 (1křídlé dveře)
Počet řad: 1
Počet modulů: 12 (12x1)
Vnější rozměry š x v x h [mm]: 320x250x107

Pro více informací: 41A12X12A
zobrazit více
Kód produktu
1SLM004101A1203
Typové číslo
41A12X12A
Varianta
12 modulů

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
1SLM004101A1203
500,00 Kč
1SLM004101A1203
1SLM004101A1204
816,00 Kč
1SLM004101A1204
1SLM004101A1205
1 150,00 Kč
1SLM004101A1205
1SLM004101A1207
1 782,00 Kč
1SLM004101A1207
1SLM004101A1206
1 546,00 Kč
1SLM004101A1206
1SLM004101A1208
2 566,00 Kč
1SLM004101A1208
1SLM004101A1209
2 424,00 Kč
1SLM004101A1209
1SLM004101A1210
3 308,00 Kč
1SLM004101A1210

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6297
produktů
a 15 designových řad
243
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1054
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT