UK612E2 rozvodnice zapuštěná, s dvířky

Rozvodnice řady UK600 jsou určeny pro zapuštěnou montáž do zdiva. Pro montáž do sádrokartonů použijte sadu UZ91P4.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových svorek.

Výrobky jsou certifikovány jako úplný kryt dle ČSN EN 60670-24.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 63 A
Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm
Stupeň krytí: IP 30
Mechanická odolnost: IK 07
Test žhavou smyčkou GWT: 850 °C, samozhášecí
Barva: RAL 9016
Počet sloupců rozvodnice: 1
Počet řad: 1
Počet modulů: 12
Vnější rozměry š x v x h [mm]: 384x372x97

Pro více informací: UK612E2 | ABB

zobrazit více
Kód produktu
2CPX077840R9999
Typové číslo
UK612E2
Varianta
12 modulů

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CPX077840R9999
1 288,00 Kč
2CPX077840R9999
2CPX077841R9999
1 476,00 Kč
2CPX077841R9999
2CPX077842R9999
1 920,00 Kč
2CPX077842R9999
2CPX077843R9999
2 536,00 Kč
2CPX077843R9999
2CPX077844R9999
3 120,00 Kč
2CPX077844R9999

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6297
produktů
a 15 designových řad
243
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1055
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT