H65P12X420750 rozvodnice nástěnná pro venkovní použití, průhledná dvířka

Rozvodnice řady Mistral65H jsou určeny pro nástěnnou montáž, zejména pro venkovní použití. Jsou UV stabilní a odolné proti prachu a soli. Rozvodnice jsou ze samozhášecího materiálu, testováno žhavou smyčkou GWT 750°C.

Rozvodnice jsou prázdné, tedy nejsou osazeny svorkami ani držáky bloků svorek.
Doporučená konfigurace držáku bloků svorek a svorek: 2× TB12 + 1× NK/S26 + 1× PEK/S26

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 125 A
Rozteč mezi lištami DIN: 150 – 125 mm
Stupeň krytí: IP 65
Mechanická odolnost: IK 10
Barva průhledných dvířek: petrolejová
Počet sloupců rozvodnice: 1 (2x 1křídlé dveře)
Počet řad: 4
Počet modulů: 48 (12x4)
Vnější rozměry š x v x h [mm]: 320×735×155

Pro více informací: H65P12X420750 (abb.com)

Doporučená konfigurace šroubových svorek N, PE a držáku pro rozvodnice Mistral65H:
2× TB12 + 1× NK/S26 + 1× PEK/S26
Příslušenství - svorky a držáky bloků svorek, Držák bloků svorek, 12M/řada | ABB
Příslušenství - svorky a držáky bloků svorek, Svorky N šroubové, 26 svorek (11x16mm² + 15x6mm²) | ABB
Příslušenství - svorky a držáky bloků svorek, Svorky PE šroubové, 26 svorek (11x16mm² + 15x6mm²) | ABB
zobrazit více
Kód produktu
1SLM006500A2217
Typové číslo
H65P12X420750
Varianta
48 modulů

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
1SLM006500A2210
776,00 Kč
1SLM006500A2210
1SLM006500A2211
900,00 Kč
1SLM006500A2211
1SLM006500A2212
1 240,00 Kč
1SLM006500A2212
1SLM006500A2213
1 490,00 Kč
1SLM006500A2213
1SLM006500A2214
1 798,00 Kč
1SLM006500A2214
1SLM006500A2215
2 390,00 Kč
1SLM006500A2215
1SLM006500A2216
2 390,00 Kč
1SLM006500A2216
1SLM006500A2217
2 930,00 Kč
1SLM006500A2217
1SLM006500A2218
2 824,00 Kč
1SLM006500A2218
1SLM006500A2219
3 450,00 Kč
1SLM006500A2219

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6340
produktů
a 15 designových řad
244
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1052
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT