Mistral65H - nástěnné, plastové
H65P12X420750 rozvodnice nástěnná pro venkovní použití, průhledná dvířka
Rozvodnice řady Mistral65H jsou určeny pro nástěnnou montáž, zejména pro venkovní použití. Jsou UV stabilní a odolné proti prachu a soli. Rozvodnice jsou ze samozhášecího materiálu, testováno žhavou smyčkou GWT 750°C.
Rozvodnice jsou prázdné, tedy nejsou osazeny svorkami ani držáky bloků svorek.
Doporučená konfigurace držáku bloků svorek a svorek: 2× TB12 + 1× NK/S26 + 1× PEK/S26
Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 125 A
Rozteč mezi lištami DIN: 150 – 125 mm
Stupeň krytí: IP 65
Mechanická odolnost: IK 10
Barva průhledných dvířek: petrolejová
Počet sloupců rozvodnice: 1 (2x 1křídlé dveře)
Počet řad: 4
Počet modulů: 48 (12x4)
Vnější rozměry š x v x h [mm]: 320×735×155
Doporučená konfigurace šroubových svorek N, PE a držáku pro rozvodnice Mistral65H:
2× TB12 + 1× NK/S26 + 1× PEK/S26
Příslušenství - svorky a držáky bloků svorek, Držák bloků svorek, 12M/řada | ABB
Příslušenství - svorky a držáky bloků svorek, Svorky N šroubové, 26 svorek (11x16mm² + 15x6mm²) | ABB
Příslušenství - svorky a držáky bloků svorek, Svorky PE šroubové, 26 svorek (11x16mm² + 15x6mm²) | ABB